Publier vos produits
Thermal Framing System

Thermal Framing System

Traduit par Google,

Le cadre en aluminium pare-balles TSS 650 est conçu pour recevoir des vitrages pare-balles (polycarbonate recouvert de verre) d'une épaisseur de 32 à 64 mm. Le système TSS 650 est à rupture de pont thermique, ce qui lui permet de répondre aux exigences de protection balistique et thermique. L'aluminium extrudé est certifié UL niveau 8.

OPTIONS
• Émail de 3,2 à 6,4 cm d'épaisseur
• Finition anodisée transparente
• Finition anodisée bronze foncé
• Le système mesure 16,5 cm de large sur 6,3 cm de haut.
• D'autres options de revêtement personnalisées sont disponibles sur demande.

ÉVALUATIONS
• UL Niveau 3-8

NORMES
• Norme UL 752 relative aux matériaux pare-balles
• Norme ASTM B209 : Spécification standard pour les tôles et plaques d’aluminium et d’alliages d’aluminium
• Norme ASTM B221 : Spécification pour les barres, tiges, fils, profilés et tubes extrudés en aluminium et en alliage d’aluminium.

Spécifications techniques
  • Réference unique.thermal-framing-system
  • Famille de produitsBullet Resistant Transaction Windows
  • Groupe de produitsFraming System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Security Windows