Le guichet à interphone avec panneau arrière est conçu pour une utilisation intérieure et offre une solution économique pour les encadrements à budget limité. Il est disponible en aluminium anodisé satiné ou bronze foncé, en acier laqué ou en acier inoxydable avec vitrage feuilleté et plateau de caisse encastré. La transmission vocale est assurée par un hublot en acrylique de 15 cm et un panneau arrière surdimensionné de 25 cm.
OPTIONS
NORMES
ÉVALUATIONS
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |