Publier vos produits
WASHLET® G5A Integrated Smart Toilet - 1.2 GPF & 1.0 GPF

WASHLET® G5A Integrated Smart Toilet - 1.2 GPF & 1.0 GPF

Traduit par Google,

Découvrez le G5A — la dernière toilette intelligente WASHLET+ de TOTO. Il présente un design compact et moderne, ainsi que notre système TORNADO FLUSH® qui utilise un débit efficace de 1,2 ou 1,0 GPF. Doté de notre vernis barrière ionique CEFIONTECT® et d'un point d'eau plus grand, le G5A minimise l'adhérence des débris aux surfaces en céramique, gardant ainsi vos toilettes propres plus longtemps.

Spécification
  • Features

    • High-efficiency dual flush functionality 1.2 GPF / 1.0 GPF (4.5 LPF / 3.8 LPF)
    • TORNADO FLUSH® system utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction remote control with 4-users personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light


Spécifications techniques
  • Réference unique.MS7631CEMFG-washlet-with-smart-toilet-g5a-12-gpf-and-10-gpf-
  • Famille de produitsWashlet
  • Groupe de produitsWashlet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord