Publier vos produits
NEOREST® NX2 - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® NX2 - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traduit par Google,

La silhouette elliptique sophistiquée de la toilette intelligente NEOREST NX2 s'inspire de la beauté simple et organique d'un vase en terre jeté à la main par un artisan sur un tour de potier. Le talent artistique de ces courbes douces et de ces surfaces lisses se retrouve dans toute la nouvelle collection NEOREST. ACTILIGHT® est un vernis spécial combiné à une lumière propre pour travailler ensemble pour laver facilement les déchets sur la cuvette des toilettes. Le système de nettoyage ACTILIGHT® clean light est intégré dans le couvercle

Spécification
  • FEATURES

      • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
      • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
      • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
      • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
      • Auto open/close lid
      • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
      • ACTILIGHT® CLEAN LIGHT techology built into the lid
      • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
      • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
      • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
      • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
      • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
      • Heated seat with temperature control
      • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
      • Warm air dryer with five variable temperature settings
      • Automatic air deodorizer
      • Automatic and programmable energy saving systems
      • Multifunction ergonomic stick-style remote control
      • 4-users' personalized memory settings
      • Universal Height, ADA compliant
      • Night light
Spécifications techniques
  • Réference unique.MS903CUMFX-NEOREST-NX2
  • Famille de produitsWashlet
  • Groupe de produitsWashlet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)27
  • Largeur (mm)383
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord
Argentine
États-Unis
Bolivie
Mexique
Brésil
Chili
Colombie
Équateur
Guyana
Guyane française
Îles Falkland (Malvinas)
Paraguay
Pérou
Suriname
Uruguay
Venezuela