Publier vos produits
NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF

NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF

Traduit par Google,

Un design en deux pièces allongé et magnifiquement élégant. Dispose de notre système TORNADO FLUSH® leader de l'industrie (voir SmartFact ci-dessous) et de la glaçure céramique CEFIONTECT®, qui crée une surface barrière ionique extraordinairement lisse pour aider à garder la cuvette plus propre à chaque chasse. Hauteur universelle.

Spécification
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® system, high-efficiency (1.28 GPF/4.8 LPF)

    • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces

    • Specially designed to accommodate a WASHLET®+

    • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean

    • Universal Height

    • Elongated front bowl and seat

    • 12" Rough-in

    • Chrome plated trip lever

Spécifications techniques
  • Réference unique.toto-cst442cefg-close-coupled-toilet-nexus
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsNexus®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal de flux
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord