Publier vos produits
LOFT High single-lever washbasin mixer
LOFT High single-lever washbasin mixer
    TRES

    LOFT High single-lever washbasin mixer

    Traduit par Google,
    • Mitigeur de lavabo monocommande haut. Flexibles G3/8.
    • Avec une efficacité éco-responsable
    • Technologie Cold-tres : la position centrale du levier distribue toujours de l'eau froide.
    Spécification
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass

      Technical specifications

      • Flow rate (l/min): 5.7
      • Connecting element: Flexible G3/8""
      • Aerator: Hidden, silicone, M24x1
      • Acoustic group: I

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 29902808
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water
      • Corrosion-resistant

      Surfaces available

      • 22220401 — Chrome
      • 22220401NM — Matt Black
      • 22220401BM — Matt White
      • 22220401AC — Steel
      • 22220401KMB — Black Bronze
      • 22220401CA — Golden Cava
      • 22220401OM — 24K Matte Gold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.22220401
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)241
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)213
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap