Publier vos produits
Trespa® Meteon® Uni Colours A0964 Mahogany Red- Satin Exterior panels / cladding
Trespa

Trespa® Meteon® Uni Colours A0964 Mahogany Red- Satin Exterior panels / cladding

Traduit par Google,

Stratifiés compacts décoratifs haute pression de différentes épaisseurs pour applications extérieures. Feuilles composées de couches de fibres naturelles (papier et/ou bois) imprégnées de résines thermodurcissables et d'une ou deux couches de surface, colorées ou à motifs, sur une ou deux faces.

Une couche de finition transparente est ajoutée à la ou aux couches de surface et durcie par la technologie interne unique de Trespa, le durcissement par faisceau d'électrons (EBC), pour améliorer les propriétés de protection contre les intempéries et la lumière.

Ces composants sont liés entre eux par application simultanée de chaleur et d'une pression spécifique élevée afin d'obtenir un matériau homogène et fermé, à densité accrue et à surface décorative intégrale.

Spécification
  • Trespa® Meteon® – Premium Exterior Facade PanelsOffers compelling aesthetics with a wide range of colours, textures and finishes.Designed for durability, resisting harsh weather, UV exposure, and impact.Ideal for ventilated façade systems, balconies, and sunblind solutions.Available in collections like Lumen, Metallics, Focus, Naturals, Wood Decors, and Uni Colours.Easy to maintain and colour-stable surfaces.


    Satin

    Featuring a slight lustre, this highly usable finish has a subtle eggshell quality that imparts a warm effect.

Spécifications techniques
  • Réference unique.trespa-meteon-uni-colours-a0964-mahogany-red-satin-13772
  • Famille de produitsExterior panels
  • Groupe de produitsTrespa® Meteon® Uni Colours
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-15
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord