Publier vos produits
Trespa® Toplab® Plus Align Uni Colours T2271 Pastel Blue- Crystal Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Plus Align Uni Colours T2271 Pastel Blue- Crystal Matt Interior panels

Traduit par Google,

Stratifiés compacts décoratifs haute pression de 16 mm et 20 mm d'épaisseur pour solutions de surfaces scientifiques intérieures. Feuilles composées de couches de fibres à base de bois imprégnées de résine thermodurcissable à base de lignine et d'une ou deux couches de surface, présentant des couleurs ou des motifs décoratifs.

Une couche de finition transparente est ajoutée à la ou aux couches de surface et durcie par la technologie interne unique de Trespa, le durcissement par faisceau d'électrons (EBC).

Ces composants sont liés entre eux par application simultanée de chaleur et d'une pression spécifique élevée afin d'obtenir un matériau homogène et fermé, à densité accrue et à surface décorative intégrale.

Spécification
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Spécifications techniques
  • Réference unique.trespa-toplab-plus-align-uni-colours-t2271-pastel-blue-crystal-matt-14260
  • Famille de produitsInterior panels
  • Groupe de produitsTrespa® Toplab® Plus Align Uni Colours
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-16
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement