Publier vos produits
TRIA - LUVIA
TRIA - LUVIA
TRIA - LUVIA
TRIA - LUVIA
TRIA - LUVIA
TRIA - LUVIA
    TRIA

    TRIA - LUVIA

    Traduit par Google,
    LUVIA est un aérateur de fenêtre adapté à la ventilation naturelle quotidienne et au désenfumage. L'esthétique attrayante ainsi que ses propriétés techniques en font une solution spéciale pour les applications de toits en verre. LUVIA a une construction très compacte, des profilés en aluminium de haute qualité et à rupture de pont thermique. Vitrage possible de 17 à 62 mm. Différents systèmes d'ouverture sont disponibles, pneumatiques et électriques.
    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS: Particularly suitable for applications on glazed roof constructions. Installations: shopping centres; atria, offices, etc. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. MATERIALS: The window structure consists of tempered aluminium. Both the outer frame and flap frame are thermally broken. The frame is sealed with EPDM rubbers. DIMENSIONS: Depends on type of profiles. Different profiles are available. INSTALLATION ANGLE: Almost vertical and horizontal usage (2° – 85°) OPENING ANGLE: Depends on dimensions, weight and type of control system AIR, WIND, WATER TIGHTNESS: Air permeability: class 4 (600 Pa) Resistance to wind load: E2150 (2150 Pa) Water tightness: E1200 (1200 Pa) THERMAL INSULATION. U-value down to 1.3 W/m²K depending on the frame/vent combination and the glass thickness Versions with high insulation, HI and HI+, are available ACOUSTIC PERFORMANCE: From 39 (0;-2) dB till 42 (-1;-2) dB GLAZING POSSIBILITIES: Possible glazing from 17 to 62 mm Glazing beaded for standard glass Stepped glass for a more aesthetic version Combination of both ( beaded and stepped glass). Use the stepped glass below for inclinations from 2° to 33° CONTROLS: P2F: opening and closing systems by a double action pneumatic cylinder, with a thermal fuse (daily ventilation and smoke control). M24V: linear electric drive (for daily ventilation and smoke control). M24V: chain electric drive (for daily ventilation and smoke control). M230V: electric drive (for daily ventilation). WEIGHT: Depends on dimensions and type of gazing OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRIA-LUVIA
    • Famille de produitsSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Groupe de produitsNatural Ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie