Publier vos produits
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
    TRIA

    TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator

    Traduit par Google,
    LUVIA Duo est un aérateur de fenêtre à double battant adapté à la ventilation naturelle quotidienne et au désenfumage. Son esthétique attrayante ainsi que ses propriétés techniques en font une solution spéciale pour les applications de toitures en verre. LUVIA Duo a une construction très compacte, des profilés en aluminium de haute qualité et à rupture de pont thermique. Vitrage possible de 17 à 62 mm. Différents systèmes d'ouverture sont disponibles, pneumatiques et électriques.
    Spécification
    • Typical applications: Particularly suitable for applications on glazed roof constructions, such as shopping centres, offices, logistic centers, among others. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. Materials: The window structure consists of tempered aluminium. Both the outer frame and flap frame are thermally broken. The frame is sealed with EPDM rubbers. Dimensions: Depends on type of profiles. Different profiles available. Installation angle: Horizontal usage (up to 15°) Opening angle: 90º Air, Wind, Water Tightness: Air permeability: class 4 (600 Pa). Resistance to wind load: E2150 (2150 Pa). Water tightness: E1200 (1200 Pa). Thermal insulation: U-value down to 1.3 W/m²K depending on the frame/vent combination and the glass thickness Versions with high insulation, HI and HI+, are available Acoustic performance: From 39 (0;-2) dB till 42 (-1;-2) Db Controls: P2F: opening and closing systems by a double action pneumatic cylinder, with a thermal fuse (daily ventilation and smoke control). M24V: spindle electric drive (for daily ventilation and smoke control). M230V: spindle electric drive (for daily ventilation). Weight: Depends on dimensions and type of gazing. Options Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Regulations: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tria-luvia-duo
    • Famille de produitsSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Groupe de produitsNatural Ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2700
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires