Publier vos produits
TRIA - LUVIA MONO
TRIA - LUVIA MONO
TRIA - LUVIA MONO
TRIA - LUVIA MONO
TRIA - LUVIA MONO
    TRIA

    TRIA - LUVIA MONO

    Traduit par Google,

    LUVIA Mono est un aérateur de fenêtre adapté à la ventilation naturelle quotidienne et au désenfumage.

    Son esthétique attrayante ainsi que ses propriétés techniques en font une solution spéciale pour les applications de toitures en verre. LUVIA a une construction très compacte, des profilés en aluminium de haute qualité et à rupture de pont thermique.

    Vitrage possible de 17 à 62 mm. Différents systèmes d'ouverture sont disponibles, pneumatiques et électriques.

    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS: Particularly suitable for applications on glazed roof constructions. Installations: shopping centres; atria, offices, etc. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry.

      MATERIALS: The window structure consists of tempered aluminium. Both the outer frame and flap frame are thermally broken. The frame is sealed with EPDM rubbers.

      DIMENSIONS: Depends on type of profiles. Different profiles are available.

      INSTALLATION ANGLE: Almost vertical and horizontal usage (2° – 85°)

      OPENING ANGLE: Depends on dimensions, weight and type of control system

      AIR, WIND, WATER TIGHTNESS:

      Air permeability: class 4 (600 Pa)

      Resistance to wind load: E2150 (2150 Pa)

      Water tightness: E1200 (1200 Pa)

      THERMAL INSULATION.

      U-value down to 1.3 W/m²K depending on the frame/vent combination and the glass thickness

      Versions with high insulation, HI and HI+, are available

      ACOUSTIC PERFORMANCE:

      From 39 (0;-2) dB till 42 (-1;-2) dB

      GLAZING POSSIBILITIES:

      Possible glazing from 17 to 62 mm

      Glazing beaded for standard glass

      Stepped glass for a more aesthetic version

      Combination of both ( beaded and stepped glass). Use the stepped glass below for inclinations from 2° to 33°

      CONTROLS:

      P2F: opening and closing systems by a double action pneumatic cylinder, with a thermal fuse (daily ventilation and smoke control).

      M24V: linear electric drive (for daily ventilation and smoke control).

      M24V: chain electric drive (for daily ventilation and smoke control).

      M230V: electric drive (for daily ventilation).

      WEIGHT: Depends on dimensions and type of gazing

      OPTIONS: Custom dimensions

      Powder-coated design (any RAL colour)

      REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tria-luvia-mono
    • Famille de produitsSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Groupe de produitsNatural Ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie