Publier vos produits
TRIA - DELTA TG
TRIA - DELTA TG
    TRIA

    TRIA - DELTA TG

    Traduit par Google,
    DELTA TG est un exutoire de désenfumage à double clapet adapté à l'évacuation de grandes quantités d'air chaud et/ou de fumée d'un bâtiment dans un court laps de temps, à la ventilation quotidienne et à l'éclairage naturel. Les évents sont fabriqués selon les normes de contrôle de qualité ISO 9001 et sont conformes aux exigences européennes pour NSHE selon EN 12101-2. Des tests d'endurance avec 10 000 cycles d'ouverture et de fermeture ont prouvé sa conception robuste et fonctionnelle. Diverses méthodes de fonctionnement utilisant des actionneurs pneumatiques ou électriques sont disponibles.
    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS: Can be installed either into roofs or barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses, logistics centres, production environments and industries. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 1000 – 2000 mm Roof opening length: 1000 – 2000 mm OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P2F double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor FLAPS: Double glazing up to 30 mm thickness. BASES: Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection * Custom flange design and insulated flanges upon request OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tria-delta-tg
    • Famille de produitsSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Groupe de produitsNatural Ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (6)