Publier vos produits
TRIA-MONODELTA TG
TRIA-MONODELTA TG
    TRIA

    TRIA-MONODELTA TG

    Traduit par Google,
    MONODELTA TG est un exutoire de désenfumage à clapet unique adapté à l'évacuation de grandes quantités d'air chaud et/ou de fumée d'un bâtiment dans un court laps de temps, à la ventilation quotidienne et à l'éclairage naturel. Convient aux toits de style hangar. Les évents sont fabriqués selon les normes de contrôle de qualité ISO 9001 et sont conformes aux exigences européennes pour NSHE selon EN 12101-2. Diverses méthodes de fonctionnement utilisant des actionneurs pneumatiques ou électriques sont disponibles.
    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS: Shed style roofs: 15/15, 30/30, 45/45 MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 500 – 1000 mm Roof opening length: 500 – 2000 mm OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 85º CONTROLS NATURAL VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor FLAPS: Double glazing up to 30 mm thickness. BASES: Double insulated aluminium and TB, thermal break in the aluminium base. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 -Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh /Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tria-monodelta-tg
    • Famille de produitsSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Groupe de produitsNatural Ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires