Publier vos produits
TRIA ENZO-2 ventilation system
TRIA ENZO-2 ventilation system
    TRIA

    TRIA ENZO-2 ventilation system

    Traduit par Google,

    Le système de ventilation ENZO-2 est utilisé comme ventilateur haute performance dans les applications industrielles lourdes chaudes et bruyantes lorsqu'une ventilation à haut volume, étanche à la pluie et sans consommation d'énergie est requise, et qui, si nécessaire, peut également se conformer à des réglementations supplémentaires en matière d'isolation acoustique.

    ENZO utilise la différence de pression et de température causée par la charge thermique à l'intérieur d'un bâtiment pour produire une ventilation naturelle.

    Les grilles d'aération sont fabriquées conformément aux normes de contrôle qualité ISO 9001 et sont conformes à la directive machines 2006/42/CE.

    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS

      – Individually adaptable to all types of building;
      – Mountable on all common roof designs;
      – Aerodynamically efficient louvre-blade shape with raised edges in the middle and on the upstream side allows for continuous weatherproof ventilation. The water that accumulates in the louvres is conducted into two drainage channels on the longitudinal edge of the unit and drained off onto the roof;
      – The rain-drainage channels consist of wind deflector plates, considerably improving ventilation in inflowing-wind conditions;
      – To save energy during shutdown periods, the louvres (optional) can be shut by means of a locking mechanism;
      – Additional nylon brushes (optional) on the locking mechanism increase the sealing effect;
      – By removing the wind deflector plates, the louvres are easily accessible and can be easily cleaned;
      – Due to the flat design and the resulting low windage area, the substructures on the building can be reduced to a minimum;
      – Can be fitted with splitter attenuators either on or under the roof;
      – Good aerodynamic efficiency;
      – Powder coating allows individual choice of colors;
      – Plinth mounting using tension locks – no drill holes needed (optional);
      -Low maintenance due to simple and robust design.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tria-enzo-2-ventilation-system
    • Famille de produitsHVAC: Natural Ventilation
    • Groupe de produitsNatural Ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)925
    • Largeur (mm)3800
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation naturelle
    • Code Uniclass 2015EF_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie