Publier vos produits
TRIA - NATUS double flap smoke vent
TRIA - NATUS double flap smoke vent
TRIA - NATUS double flap smoke vent
    TRIA

    TRIA - NATUS double flap smoke vent

    Traduit par Google,
    NATUS est un exutoire de fumée à double clapet avec dosseret intégré, adapté à l'évacuation de grandes quantités d'air chaud et/ou de fumées d'un bâtiment dans un court laps de temps, à la ventilation quotidienne et à l'éclairage naturel. Les bouches d'aération sont fabriquées selon les normes de contrôle qualité ISO 9001 et sont conformes aux exigences européennes NSHE selon la norme EN 12101-2. Des tests d'endurance avec 10 000 cycles d'ouverture et de fermeture ont prouvé sa conception robuste et fonctionnelle. Les évents sont formés d’aluminium de haute qualité résistant à la corrosion pour garantir de faibles besoins d’entretien et une étanchéité. Différentes méthodes de fonctionnement utilisant des actionneurs pneumatiques ou électriques sont disponibles.
    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs or into barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses, logistics centres, production environments and industries. MATERIALS:Tempered aluminium, sea water and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant is applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 1600 – 2300 mm Roof opening length: 1600 – 3000 mm OPENING ANGLE: 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION P2F – Double pipe compressed air operation CONTROLS FIRE VENTILATION: P2F double pipe compressed air operation with fire function FLAPS AL - Single Aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal BASES Single aluminium. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Powder-coated design (any RAL colour) Anti-fall grid 1200 J REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tria-natus
    • Famille de produitsSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Groupe de produitsNatural Ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2300
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie