Publier vos produits
Medium Pressure Partially Closed Venturi Valve
Triatek

Medium Pressure Partially Closed Venturi Valve

Traduit par Google,

Les vannes Venturi moyenne pression partiellement fermées de Triatek sont construites principalement avec de l'aluminium épais et comportent un mélange d'acier inoxydable et de composants en Téflon® pour prolonger la durée de vie de la vanne tout en maintenant les coûts énergétiques au minimum.
Cette vanne Venturi est indépendante de la pression et maintient un CFM constant à une position d'actionneur spécifique sur une plage de 0,6" à 3" wc avec une précision de +/- 5 %. Il ne nécessite pas de longues courses droites pour un bon fonctionnement. Les débits des vannes simples varient de 35 à 2100 CFM selon la taille de la vanne.
La vanne Venturi moyenne pression partiellement fermée arrive sur site calibrée et prête à être installée. Pour les installations qui rencontreront des produits chimiques agressifs dans le flux d'air, Triatek propose des revêtements Kynar® et Heresite® pour prévenir la corrosion.

Spécifications techniques
  • Réference unique.triatek-005
  • Famille de produitsClimate Control (HVAC)
  • Groupe de produitsVenturi Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC