Publier vos produits
CMS-1655 Central Monitoring Station
Triatek

CMS-1655 Central Monitoring Station

Traduit par Google,

La station de surveillance centrale CMS-1655 de Triatek permet de surveiller en un coup d'œil jusqu'à quatre espaces ou hottes critiques, ou une combinaison d'espaces et de hottes.


Idéal pour les établissements de soins de santé et les laboratoires, le CMS-1655 se connecte facilement aux contrôleurs FMS ou HMS de Triatek et crée un emplacement pratique et centralisé pour accéder aux informations critiques telles que :


  • Vitesse frontale
  • Débit d'air d'échappement
  • Pression ambiante
  • Mode d'isolement
  • État actuel de la pièce ou de la hotte

Le CMS-1655 est indépendant du protocole, mais peut être connecté à n'importe quel système d'automatisation de bâtiment.


Il est doté d'un écran tactile couleur avec des menus intuitifs, des alarmes visuelles et sonores, et le Safety Halo™ lumineux et à code couleur de Triatek qui offre une visibilité de l'état à 180°.

Le CMS-1655 est idéal pour les postes d'infirmières et les situations où le personnel est chargé de surveiller en permanence plusieurs environnements critiques.

Spécifications techniques
  • Réference unique.triatek-010
  • Famille de produitsClimate Control (HVAC)
  • Groupe de produitsRemote Monitors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC