Publier vos produits
FMS-1655R Remote Display
Triatek

FMS-1655R Remote Display

Traduit par Google,

L'affichage à distance FMS-1655R de Triatek affiche les informations de son contrôleur de pression d'ambiance FMS-1655 correspondant et fournit un emplacement secondaire pratique pour surveiller les environnements critiques.



Les applications pour le FMS-1655R incluent :


  • Chambres d'isolement avec antichambres adjacentes
  • Affichage du poste des infirmières pour une chambre d'isolement ou une chambre de patient
  • Blocs chirurgicaux nécessitant un double affichage (un à l'intérieur de l'espace contrôlé, un à l'extérieur)
  • Affichage à distance de la température ambiante ou de l'humidité relative

Le FMS-1655R est doté d'un écran tactile convivial avec des graphiques modernes, des menus intuitifs et l'éclairage de bord Safety Halo™ à code couleur signature de Triatek - un éclairage de bord lumineux à code couleur qui offre une visibilité d'état à 180° et permet aux utilisateurs de surveiller leurs espaces critiques d'un simple coup d'œil. Le FMS-1655R alerte immédiatement les utilisateurs des conditions dangereuses avec des alarmes visuelles et sonores.


  • Affichez à distance l'un des six paramètres surveillés par le contrôleur de pression d'ambiance FMS-1655 associé
  • Éclairage de bord Safety Halo™
  • Écran tactile convivial avec menus intuitifs
  • Graphiques audacieux et modernes Alarmes visuelles et sonores
  • Facile à installer et à personnaliser
  • Protection par mot de passe avec jusqu'à 10 mots de passe utilisateur
  • Mode d'affichage d'état uniquement disponible
  • Disponible en montage en surface en plastique ou en montage encastré en acier inoxydable ; support mince en acier inoxydable également disponible pour les cavités murales peu profondes
Spécifications techniques
  • Réference unique.triatek-014
  • Famille de produitsClimate Control (HVAC)
  • Groupe de produitsRemote Display
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC