Publier vos produits
Medium Pressure Constant Volume Venturi Valve
Triatek

Medium Pressure Constant Volume Venturi Valve

Traduit par Google,

Les vannes Venturi à volume constant et moyenne pression de Triatek sont indépendantes de la pression et conçues pour maintenir un débit constant quelle que soit la pression statique changeante du conduit.

Ces vannes maintiennent un CFM constant à une position d'arbre spécifique sur une plage de 0,6" à 3" CE. Lorsque la pression statique augmente ou diminue, le cône interne s'ajuste pour maintenir un volume d'air constant.

Les vannes Venturi à volume constant sont généralement utilisées dans des applications telles que :


  • Postes de sécurité biologique
  • Hottes à volume constant
  • Armoires ventilées
  • Régulation de l'air extérieur

La vanne venturi moyenne pression à volume constant arrive sur site calibrée et prête à être installée. Pour les installations qui rencontreront des produits chimiques agressifs dans le flux d'air, Triatek propose des revêtements Kynar® et Heresite® pour prévenir la corrosion. Cliquez ici pour un tableau de comparaison de la résistance chimique.

Spécifications techniques
  • Réference unique.triatek-017
  • Famille de produitsClimate Control (HVAC)
  • Groupe de produitsVenturi Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC