Publier vos produits
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3

    CREAVO H2 / H3

    Traduit par Google,

    LUMINAIRE SUSPENDU CREAVO LED

    LA LUMIÈRE ORIENTÉE FUTUR

    Creavo est la solution idéale pour l'éclairage directionnel au bureau : trois optiques avec technologie ConVision®, différentes tailles de modules et quatre méthodes de montage sont disponibles. Typique de la gamme de luminaires : les chambres lumineuses comme élément de design. La gestion de l'éclairage, l'éclairage de secours et les services basés sur la localisation peuvent également être mis en œuvre via le port IoT.

    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsRectangular, square
      Mounting methodsLay-in, recessed, surface-mounted, suspended luminaire
      Glare reductionUGR<16; UGR<19
      Energy efficiencyUp to 150 lm/W
      Lumen packages1,500 - 7,800 lm
      Service lifeL90 B50 50,000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam19 / wide beam16 plus wall-washer in same design
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink + beacon for Location Based Services
      Emergency light3h EB
      Luminaire colourwhite + silver / white + white / white + black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CREAVO_H
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsSuspended luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe