Publier vos produits
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H

    SO-TUBE D/H

    Traduit par Google,

    LE STYLE INDUSTRIEL RENCONTRE LE NOUVEAU TRAVAIL

    La solution d'éclairage parfaite pour les architectures industrielles d'antan transformées en lieux de travail attrayants avec des lofts de bureaux et des espaces de coworking. Le design tubulaire distinctif se marie harmonieusement avec les environnements industriels bruts, ajoutant une atmosphère moderne et attrayante grâce à l'interaction de la lumière et des formes. Configurable de manière flexible, So-Tube LED rend tout possible, que ce soit sous forme de ligne continue ou de sculpture lumineuse emblématique et accrocheuse.

    Spécification
    • TECHNICAL DETAILS 

        
      Efficiencyto 140 lm/W
      Construction sizeD/H1 / D/H2 / D/H3 / D/H4
      895 / 1350 / 1805 / 2260 mm
      Luminaire luminous flux1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
      2.000 / 4.000 / 6.000 / 8.000 lm
      Colour temperature/renderingRa >80
      3.000 K / 4.000 K / ACT (2.700 – 6.500 K)
      Glare reductionUGR 22
      UGR 25
      Service lifeapprox. 60,000 h L80 @ ta 25°C
      Connected load10 / 14 / 21 / 28 W
      15 / 28 / 42 / 56 W
      Electrical versionET, ETDD
      Protection rating, safety classIP20
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SO-TUBE_D_H
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsSurface-mounted luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe