Publier vos produits
39 G2 C10
39 G2 C10
39 G2 C10

    39 G2 C10

    Traduit par Google,
    Appareils d'éclairage encastrés à grille pour plafonds avec grilles cachées, grilles apparentes et ouvertures découpées dans les plafonds. Pour l'éclairage des bureaux, des surfaces de vente, des espaces d'exposition, des banques et des halls de billetterie.
    Spécification
    • This family contains: TOC / EAN / Name 7347151 / 4018242443086 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-840 ETDD 01 7347251 / 4018242443093 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-830 ETDD 01 7347351 / 4018242443109 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-840 ETDD 01 7347451 / 4018242443116 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-830 ETDD 01 7347551 / 4018242443123 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-840 ETDD E3 7347651 / 4018242443130 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-830 ETDD E3 7347751 / 4018242443147 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-840 ETDD E3 7347851 / 4018242443154 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-830 ETDD E3 7347951 / 4018242443161 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-840 ETDD 01 7348051 / 4018242443178 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-830 ETDD 01 7348151 / 4018242443185 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-840 ETDD 01 7348251 / 4018242443192 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-830 ETDD 01 7348351 / 4018242443208 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-840 ETDD E3 7348451 / 4018242443215 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-830 ETDD E3 7348551 / 4018242443222 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-840 ETDD E3 7348651 / 4018242443239 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-830 ETDD E3 7348751 / 4018242443246 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-840 ETDD 01 7348851 / 4018242443253 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-830 ETDD 01 7348951 / 4018242443260 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-840 ETDD 01 7349051 / 4018242443277 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-830 ETDD 01 7349151 / 4018242443284 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-840 ETDD E3 7349251 / 4018242443291 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-830 ETDD E3 7349351 / 4018242443307 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-840 ETDD E3 7349451 / 4018242443314 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-830 ETDD E3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TX_39_G2_C10
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsRecessed luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe