Publier vos produits
Inplana C11
Inplana C11
Inplana C11

    Inplana C11

    Traduit par Google,

    UN ÉCLAT POUR S'EXCITÉR

    Les downlights LED Inplana et Onplana constituent la solution d'éclairage optimale pour presque toutes les applications de bureau. Grâce à leur design moderne et minimaliste, ces downlights plats s'intègrent harmonieusement dans tous les styles d'architecture et émettent une lumière plane et non éblouissante lorsqu'ils sont montés sur les murs et les plafonds.

    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES

      Three optional construction sizes in each case (Inplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm, Onplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm)
      Five different lumen packages (1,000, 2,000, 3,000, 4,000 and 5,000 lm)
      Two optical systems (CDP and OTA)
      Available in white and anthracite colours
      High energy efficiency up to 130 lm/W and a long service life of up to 70,000 hours
      Dust-proof and splashwater-proof IP54 version
      Glare control compliant to UGR19 (illumination of VDU workstations in accordance with standards), UGR22 and UGR25
      Active version with infinitely variable control of colour temperature
      Optional integration of a light management system (e.g. LiveLink)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TX_Inplana_C11
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsDownlights and spotlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-23
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe