Publier vos produits
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit

    OleveonFit

    Traduit par Google,

    SIMPLEMENT PLANIFIÉ. RÉNOVÉ DE MANIÈRE FLEXIBLE. PARÉS POUR L’AVENIR.

    Oleveon Fit LED, avec sa technologie prismatique 3D innovante, crée une lumière exceptionnelle, non éblouissante et économe en énergie. La haute qualité des produits, la diversité des variantes et le système intelligent de gestion de l'éclairage LiveLink élèvent l'éclairage résistant à l'humidité à un nouveau niveau.

    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency of up to 145 lm/W
      Service life L80 50,000 h tq 25° C
      Luminaire luminous flux 2,300 lm, 4,000 lm, 6,000 lm, 8,000 lm and as multi-lumen solution
      2 lengths: 1,200 mm and 1,500 mm
      PC/PMMA covers available
      Colour temperature 4,000 K, 6,500 K
      Emergency light variants 3 h
      Optionally equipped with Constant Light Output technology (CLO)
      Integrated sensor solutions with presence detection, daylight-dependent lighting control and intelligent light management system (e.g. LiveLink)
      LiveLink versions for radio use and monitoring use among other applications
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TX_OleveonFit
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsLuminaires with higher degree of protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-23
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe