Publier vos produits
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4

    Solegra D4

    Traduit par Google,

    LUMINAIRE EN SAILLIE LED SOLEGRA

    APPARENCE FORTE POUR LA LUMIÈRE ET LE LUMINAIRE
    Solegra LED flotte sous le plafond comme un grand soleil. Avec sa lumière uniforme et non éblouissante et son design moderne et puriste, cette série de luminaires ronds confère à chaque pièce un aspect particulier et est idéale par exemple pour les zones créatives, les postes de travail sur écran et les espaces de vente prestigieux.

    LE DÉFI
    La solution d'éclairage idéale dans les mondes de travail modernes qui comportent des zones de création, de détente et de travail doit non seulement être techniquement fonctionnelle et visuellement attrayante, mais doit également répondre aux besoins individuels des employés. La tendance actuelle est aux environnements de travail caractérisés par une atmosphère de bien-être prononcée et un design convivial dans lequel chaque travailleur peut pleinement exploiter son potentiel.

    LA SOLUTION
    Semblable à un grand soleil, Solegra LED flotte sous le plafond et émet une lumière douce, uniforme et non éblouissante avec des ombres équilibrées. La série de luminaires ronds donne immédiatement à chaque pièce un aspect particulier. Grâce aux différentes tailles, variantes de montage en saillie, optiques et technologies d'éclairage, les zones créatives peuvent être éclairées de manière attrayante, tout comme les postes de travail sur écran, les salles de classe et les espaces de vente prestigieux.

    Spécification
    • TECHNICAL DETAILS
      A flexible series of round luminairesyes
      Available asa surface-mounted or pendant luminaire, suitable for ceiling or wall mounting
      Construction sizes:ø 400 I 600 I 900 I 1,200 mm
      4 luminous flux packages:3,000 I 6,000 I 10,000, 20,000
      Optics:opal, homogeneously illuminated cover (UGR<22), optionally available with accessory ZP CDP with highly efficient micro prismatics (UGR<19)
      Illumination effect:completely harmonious illumination effect due to uniform light emission, primarily direct light distribution, high level of lighting comfort due to decorative brightening of the ceiling.
      Efficiency:up to 140 lm/W
      Service life:50,000 h, L80/B50, ta -20 to +25°C
      Colour temperature:3,000 K, 4,000 K or the HCL version with 2,700 – 6,500 K
      Edge:available with opal, light-permeable edge or with accessory ZP or ZP CDP with closed, light-impermeable edge in multiple colours, height: 80 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TX_Solegra_D4_D
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsSurface-mounted luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPMMA
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)18.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe