Publier vos produits
Sonnos RC1
Sonnos RC1
Sonnos RC1
Sonnos RC1
Sonnos RC1
Sonnos RC1

    Sonnos RC1

    Traduit par Google,

    UNE GAMME. UN MONDE DE DESIGN. FLEXIBILITÉ TOTALE.

    De nombreuses fonctions et un seul monde de design : la gamme de downlights Sonnos LED de conception modulaire peut réaliser toutes les tâches d'éclairage dans une conception et une qualité de lumière uniformes grâce au large choix de technologies d'éclairage, d'optiques et d'options de montage en surface.

    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction:Round or square
      Sizes:68 mm, 100 mm, 150 mm or 210 mm diameter
      Luminous flux packages:500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm, 3800 lm or 5000 lm
      Five beam characteristics:medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Mobility:Fixed or pivotable
      Service life:50,000 h L90, ta 25°C
      Colour temperature:2,700 K, 3,000 K, 4,000 K or ACTIVE (2,700 K to 6,500 K)
      Colour temperature Dim2Warm:approx. 2,700 K at 100%, approx. 1,800 K at 1%
      Four mounting possibilities:trimless, overlapping, surface-mounted or suspended
      Four reflectors:optionally highly specular, semi-specular, white or black; more on request
      Cover rings and surface-mount housing:optionally in silver, black or white; more on request
      Protection rating on room side:IP54 - Installation with rim; installation, rimless
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Directional spotlights, surface-mounted and pendant luminaires
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TX_Sonnos_RC1
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsDownlights and spotlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-10
    • Numéro d'édition2
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe