TX Sonnos RC3TX Sonnos RC3
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

TX Sonnos RC3

Traduit par Google,
De nombreuses fonctions et un monde de design : la gamme de downlights LED Sonnos de conception modulaire peut réaliser toutes les tâches d'éclairage dans un design et une qualité de lumière uniformes grâce au large choix de technologies d'éclairage, d'optiques et d'options de montage en saillie.
Spécification
  • This family contains: TOC / EAN / Name 9002015521 / 4018242427888 / SNS RC3 SRFL-19 14-930 ETDD 05 9002015539 / 4018242427994 / SNS RC3 SRFL-19 14-940 ETDD 05 9002015655 / 4018242428311 / SNS RC3 WRFL-19 14-940 ETDD 01 9002015676 / 4018242428205 / SNS RC3 WRFL-19 14-930 ETDD 01
Spécifications techniques
  • Réference unique.TX_Sonnos_RC3
  • Famille de CollectionsIndoor lighting
  • CollectionDownlights and spotlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-10
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCLampe

Disponibilité de la région

L'Europe Asie