Publier vos produits
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M

    ARIMO FIT M

    Traduit par Google,

    LUMINAIRE ENCASTRÉ AU PLAFOND LED ARIMO FIT

    LUMIÈRE PLANAIRE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

    Grâce à la large gamme d'optiques, de tailles de modules et de méthodes de montage (solution à poser, encastrée et en saillie), toutes les tâches d'éclairage pour l'éclairage plan dans les bureaux peuvent être résolues avec la gamme de luminaires LED Arimo Fit.

    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsrectangular, square
      Mounting methodsLay-in, recessed 
      Glare reductionUGR<16; UGR<19; UGR<22
      Lumen packages1.500 -6.500 lm
      Service lifeL80 100.000 h
      L90 50.000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40 / IP54 (on room side)
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink
      Luminaire colourwhite, silver, black, other RAL colours on request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arimo-fit-m
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsRecessed luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePMMA
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe