Publier vos produits
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19

    Constela 19

    Traduit par Google,

    À COUPER LE SOUFFLE ATTRAYANT ET INTELLIGEMMENT CONFIGURÉ

    Système de colonne lumineuse LED décorative et modulaire

    Spécification
    • TECHNICAL DATA

      Light distributionAsymmetric wide distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Spotlightrotationally symmetric narrow distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Electrical versionETDD and SLR
      Installation height4 m to 7 m
      Intermediate elements0,5 m / 1m / 2m
      Luminous fluxup to 5.100 lm
      Energy efficiencyup to 118 lm/W
      Lumen options2.000 lm - 5.100 lm
      Service life100.000 h CLO
      Colour rendering/temperatures730, 740
      Connected load20 W - 43 W
      Protection ratingIP65 / SK II"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CS_19
    • Famille de produitsOutdoor lighting
    • Groupe de produitsPillar luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC000062
    • Nom ETIMLuminaire for streets and places

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe