Publier vos produits
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S

    Luceos S

    Traduit par Google,

    LUMINAIRE AUTOPORTANT LUCEOS S

    FLEXIBLE ET INTELLIGENT

    Une excellente lumière et une tête de luminaire extrêmement plate avec des composants directs et indirects contrôlables séparément : avec le luminaire sur pied Luceo Slim, les postes de travail de bureau peuvent être éclairés sans éclairage de plafond conformément aux normes et dans le design attrayant typique de la gamme de produits. Le résultat : une flexibilité maximale et un éclairage individuel.

    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency130-170 lm/W
      Lumen packagesSingle-head luminaire
      8,700 lm; 15,300 lm
      HCL: 13,500 lm

      Twin-head luminaires
      T-module:
      30,600 lm

      U-module:
      17,400 lm, 30,600 lm
      Service life50,000h L80 B50
      Colour rendering/colour temperatures3,000 K / 4,000 K
      HCL: 2,700-6,000 K
      Connected load62W ;90W ; 124 W; 180 W
      HCL:104W
      Light distributionPAW-IL
      Prismatic-asymmetric-wide
      Lambertian indirect component
      Electrical versionETDD; ETDS; ETDI
      Protection rating safety classIP20/l
      SensorsDaylight & PIR presence / HF presence
      Controlvia push-button on the luminaire or via app
      Luminaire colourwhite/silver/black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LuceoS_Stand
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsFree-standing and desktop luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC000300
    • Nom ETIMFloor luminaire

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe