Publier vos produits
Tugra Standard
Tugra Standard
Tugra Standard
Tugra Standard
Tugra Standard
Tugra Standard

    Tugra Standard

    Traduit par Google,

    NORME TUGRA, 50.000 H
    ESPACES DE CONNEXION

    Qu'il s'agisse d'un luminaire individuel ou d'une ligne lumineuse : Tugra peut être configuré de manière flexible et se distingue par un rendement élevé (jusqu'à 189 lm/W), une longue durée de vie (jusqu'à 100 000 h), un indice de protection élevé (IP66) et une robustesse (IK10). ) ainsi qu'un éclairage sur mesure et de haute qualité. Le design intemporel apporte une nouvelle esthétique aux espaces exigeants. Particulièrement pratique : grâce au concept modulaire, les modules intelligents peuvent être intégrés de manière flexible dans le système (mot clé : évolutif).

    LE DÉFI

    1. Solution différenciante, attractive et robuste
    2. Exigences accrues en matière de qualité de la lumière
    3. Longue durée de vie et compatibilité future
    4. Installation simple et rapide

    LA SOLUTION

    1. Un design haut de gamme et intemporel pour des concepts de luminaires linéaires avec un indice de protection élevé
    2. Variabilité et évolutivité maximales en puissances, optiques et longueurs
    3. Fonctions supplémentaires modulaires et intelligentes combinées à une efficacité maximale pour les luminaires individuels et les lignes lumineuses
    4. Options de connexion innovantes et montage facile


    Spécification
    • FEATURES

      1. Efficient and durable: Economically attractive, with up to 189 lm/W and service life of up to 100,000 h
      2. Outstanding quality of light: Tailor-made light thanks to TRILUX Varizon® optic kit with five primary optics, prismatic profile and various prismatic foils
      3. Glare-free VDU screen work: As UGR19 variant with glare-free light for VDU workstations
      4. Lengths in 300 mm increments: Always fits perfectly: available in lengths from 300 mm to 2,100 mm in 300 mm steps
      5. Implementing IoT via modules: Wide range of IoT modules, e.g. sensors, beacons, Wi-Fi, dip mesh and cameras
      6. Integrated light management: Simple networking via a module with sensor technology and integrated LiveLink light management system
      7. Mounting plate: Universal mounting plate for attaching external systems
      8. Clever cable channel: Future-proof: cable channel for through-wiring with clearance for additional cables, e.g. data cables

      1. IP66 and IK10 – robust all round: With IP66, optimal protection against dust and heavy splash water, and IK10 impact resistance gives Tugra high protection against knocks and vandalism
      2. IP69K – from hard casesto HACCP: Dust-tight, protected against the ingress of water (high pressure, steam jets) and protected against high water temperatures – the IP69K variant of Tugra meets high industry standards and HACCP requirements for the food industry
      3. Sustainable packaging concepts: Project-specific packaging and bundles minimise waste and plastic-free packaging protects the environment
      4. Variety of colours: Four standard colours (white, light grey, dark grey and black) and individual special coatings for maximum colour freedom
      5. Versatile mounting options: Everything is possible – surface-mounting, wire suspension, wall mounting, with use of trunking accessories on the continuous line support profile or with tube clips in more unusual locations
      6. Always from the right material: Available in PC, PMMA or innovative bio-based plastic
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tugra
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsLuminaires with higher degree of protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondairePMMA
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe