Publier vos produits
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D

    Luceos D

    Traduit par Google,

    LUMINAIRE EN SAILLIE LUCEOS D

    UN MULTITALENT MODULAIRE POUR LE BUREAU ET L'ÉDUCATION

    Luceos garantit des conditions visuelles optimales et une atmosphère attrayante grâce à une lumière planaire uniforme et non éblouissante. Grâce à sa conception modulaire et à ses embouts fonctionnels simplement amovibles, la gamme de luminaires en ligne continue s'adapte de manière optimale aux conditions générales spécifiques.

    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency over 150 lm/W
      Luminous flux packages of 4,000 and 6,500 lm
      Service life of 50,000 h L80 at 25 °C
      Available in lengths of 1,200 mm and 1,500 mm
      Configurable as surface-mounted or suspended luminaire
      Various distribution characteristics: suspended luminaire (direct-indirect distribution), surface-mounted luminaire (direct distribution, asymmetric distribution)
      Asymmetric version specifically for panels and blackboards in classrooms
      Continuous line-capable
      Attachable end caps for integrating supplementary functions
      High glare control compliant to UGR19 for the standard-compliant illumination of VDU workstations
      Active versions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TX_LuceoS_D
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsSurface-mounted luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-23
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe