Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
TX Sonnos RD H5

TX Sonnos RD H5

Traduit par Google,
De nombreuses fonctions et un monde de design : la gamme de downlights LED Sonnos de conception modulaire peut réaliser toutes les tâches d'éclairage dans un design et une qualité de lumière uniformes grâce au large choix de technologies d'éclairage, d'optiques et d'options de montage en saillie.
Spécification
  • This family contains: TOC / EAN / Name 9002015625 / 4018242428441 / SNS RH5-2R MRVFL-19 20-940 ETDD 05 9002015856 / 4018242428403 / SNS RD5 MRVFL-19 20-940 ETDD 05 9002015857 / 4018242428410 / SNS RD5 SRVFL-19 20-940 ETDD 01 9002015860 / 4018242428458 / SNS RH5-2R SRVFL-19 20-940 ETDD 01
Spécifications techniques
  • Réference unique.TX_Sonnos_RD_H5
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-10
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCLampe

Disponibilité de la région

Asie L'Europe