Publier vos produits
1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

Traduit par Google,
La plus grande sélection de perles d'angle et d'accessoires arrondis de l'industrie. Créez des détails doux tout en maintenant la durabilité de la perle la plus solide au monde. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead est conçu pour finir les coins intérieurs à 90°. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead Splayed est conçu pour finir à l'intérieur des coins hors angle de 135°.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • Famille de produitsCorner Beads
  • Groupe de produitsBullnose Beads
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCCorner guards
  • Code UNSPSC30161504
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
  • Description de l'Uniclass 2015Corner guards
  • Code CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Numéro OmniClass23-17 25 15 13
  • Titre OmniClassCorner Guards