Publier vos produits
TROCELLEN CLASS 10 MM
Trocellen

TROCELLEN CLASS 10 MM

TROCELLEN CLASS est le nom de marque pour un portefeuille de produits TROCELLEN marqués CE et Euroclasse. Le marquage CE garantit la sécurité d’utilisation des produits en Europe, permettant un haut niveau de sécurité juridique dans le processus de planification. De plus, le marquage CE signifie de la sécurité, vu que tous les produits ont été contrôlés par des organismes indépendants. La gamme de produits est basée sur des produits en mousse de résine polyoléfine, chimiquement réticulée, à cellules fermées, offrant des performances élevées en ce qui concerne la protection ignifuge en cas d’incendie, ainsi qu’une performance d’isolation thermique extrêmement durable et de l’insonorisation. TROCELLEN CLASS est adapté à l’isolation des conduits de ventilation, garantissant une isolation thermique durable et effective pour éviter la perte de chaleur et en conséquence, réduire les coûts. Il est facile à appliquer en version avec adhésif. L’épaisseur correcte doit être calculée en fonction de l’isolation thermique nécessaire. Avantages principaux : – Excellente barrière contre la condensation – Valeur μ excellente – de 1000 à 15 000 – λ constant et durable – Résistant au feu ; le classement de l’inflammabilité peut atteindre B-s2,d0 sans gouttelette. – Toxicité de la fumée et opacité très faibles en cas d’incendie – Sécurité d’utilisation, non toxique, non allergène, résistant aux moisissures et réutilisable. TROCELLEN CLASS 10 mm fait partie de ce portefeuille de produits. Mousse en polyéthylène réticulé, d’une épaisseur de 10 mm, avec une densité de 28 kg/m3. Pour plus d’informations techniques, veuillez consulter la « Spécification ».
Spécification
  • Mousse chimiquement réticulée en polyéthylène à cellules fermées, verte claire. Densité : 28 kg/m3, épaisseur : 10 mm, autocollant. – Marqué CE (CPR), conformément à la norme européenne (PEF) EN 14313 – Euroclasse B-s2,d0 – BL-s1,d0. – Toxicité de la fumée et opacité : Classification F1 (norme NF F 16-101) – Coefficient de conductivité thermique à 10 °C (valeur λ) = 0,0373 W/mK. – Perméabilité à la vapeur d’eau (valeur µ) : plus de 1 000
Spécifications techniques
  • Réference unique.TC_CLASS_10mm
  • Famille de produitsThermal Insulation
  • Groupe de produitsHVAC applications
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-20
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Nom UNSPSCThermal insulation
  • Code UNSPSC301415
  • Code CSI MasterFormat 201423 07 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Duct Insulation
  • Numéro OmniClass23-33 49 17
  • Titre OmniClassDuct Insulation
  • Code CSI UniFormat IIE10
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT