Publier vos produits
RAS 50
RAS 50
RAS 50
RAS 50
    TTM Rossi

    RAS 50

    Traduit par Google,

    Système de fixation et d'étirement avec profils pliés en acier inoxydable qui s'adaptent à chaque groupe de câbles sur les bords supérieur et inférieur

    Spécification
    • RAS 50 fixing system is compatible with the following metal mesh:

      • R&R 25×4
      • R&R 70×3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ras-50
    • Famille de produitsArchitecture
    • Groupe de produitsMesh for facades
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-06-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCConnexion structurelle
    • Nom UNSPSCMetal fabric media
    • Code UNSPSC40161801
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Description de l'Uniclass 2015Sunscreens
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numéro OmniClass23-13 33 15
    • Titre OmniClassWall Exteriors