Publier vos produits
300ES Series Curtainwall/Ribbon Window
Tubelite

300ES Series Curtainwall/Ribbon Window

Traduit par Google,
La structure de mur-rideau de la série Tubelite 300ES est conçue pour des performances thermiques supérieures grâce à la technologie Therml=Block insulbar. La construction thermique (Uc) est réduite à 0,46 et la résistance à la condensation (CRF) est augmentée à 72. Un verre isolant de 1 po d'épaisseur peut être installé à partir de l'intérieur ou de l'extérieur du bâtiment. Des éléments de cadre intérieurs et extérieurs séparés permettent des finitions différentes sur chacun. La face extérieure a une ligne de visée de 2-1/4". La profondeur globale du système est de 6". 300ES est idéal pour les applications de murs-rideaux jusqu'à 4 étages et offre une réduction du temps et des dépenses d'installation sur le terrain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2548-126
  • Famille de produitsWalls
  • Groupe de produitsCurtain Walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau