Publier vos produits
Duo Handle
Duo Handle
Duo Handle
Duo Handle
    UAP

    Duo Handle

    4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
    Traduit par Google,

    La poignée de porte DUO a une plaque arrière de 243 mm de long et s'adresse au fabricant qui souhaite offrir une poignée de porte conçue de haute qualité. La poignée de porte DUO a une poignée en forme de tube, ce qui donne une prise en main très confortable lors de l'utilisation. Comme la poignée DUO répond à tous les besoins - fonctionnant comme une poignée à levier attrayante de haute qualité tout en étant conforme DDA/EA - elle permet aux fabricants de n'avoir qu'une seule poignée en stock pour satisfaire un certain nombre d'applications différentes. La poignée de porte DUO a un levier incurvé vers la porte, ce qui la rend conforme aux réglementations DDA (Disability Discrimination Act) et EA (Equality Act), ce qui la rend idéale pour les applications où l'esthétique et la conformité sont essentielles. Nous vous recommandons d'installer le cylindre européen Kinetica 3* Kitemarked afin d'obtenir un statut Kitemark 3* pour TS 007 et pour une utilisation dans les portes PAS 24.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DH
    • Famille de produitsDoor Accessories
    • Groupe de produitsHandles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lever handle locks