Publier vos produits
UAF-200 FLAT TOP - Residential Fence

UAF-200 FLAT TOP - Residential Fence

Traduit par Google,

Cette conception à trois rails présente des lignes épurées et simples et une ingénierie de qualité. Disponible en séries résidentielles, résidentielles haut de gamme, commerciales et commerciales haut de gamme. Les grades Ultra Aluminum Premium ont un rail à double paroi renforcé avec des fixations dissimulées.

Les sections standards mesurent 6 pi de largeur x 3 pi, 3-1/2 pi, 4 pi, 4-1/2 pi, 5 pi ou 6 pi de hauteur. Les sections sont livrées entièrement assemblées. D'autres largeurs et hauteurs peuvent être disponibles.

Spécification
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6'H

    Spacing: 6'

    Pickets: 5/8'' square x .050

    Spacing between Pickets: 3-13/16'' and optional 1-5/8”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1 1/8'' x 1'' with .080'' side walls and .062'' top walls

    Posts: 2'' square x .060, .080, or .125; 2-1/2” square x .100. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat Finish: When applied, Powercoat finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Spécifications techniques
  • Réference unique.uaf-200-flat-top-residential-fence
  • Famille de produitsFencing
  • Groupe de produitsResidential Fencing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
  • Code Uniclass 2015Ss_25_14
  • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 19 21
  • Titre OmniClassPanel Fences