Publier vos produits
UAS-100 SPEAR TOP - Residential Fence

UAS-100 SPEAR TOP - Residential Fence

Traduit par Google,

Lance pressée traditionnelle, aspect fer forgé en aluminium ornemental durable et facile d'entretien. Disponible en séries résidentielles, résidentielles haut de gamme, commerciales et commerciales haut de gamme. Les grades Ultra Aluminum ™ haut de gamme ont un rail à double paroi renforcé avec des fixations dissimulées.

Les sections standards mesurent 6 pi de largeur x 3 pi, 3-1/2 pi, 4 pi, 4-1/2 pi, 5 pi ou 6 pi de hauteur. Les sections sont livrées entièrement assemblées. D'autres largeurs et hauteurs peuvent être disponibles.

Spécification
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6' high

    Spacing: 6'

    Pickets: 5/8'' square x .050 wall

    Spacing between Pickets: 3-13/16'' and optional 1-5/8”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1-1/8'' x 1'' with .080 side walls and .062 top walls

    Posts: 2'' square x .060, .080, or .125 wall; 2-1/2” square x .100 wall. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Spécifications techniques
  • Réference unique.uas-100-spear-top-residential-fence
  • Famille de produitsFencing
  • Groupe de produitsResidential Fencing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
  • Code Uniclass 2015Ss_25_14
  • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 19 21
  • Titre OmniClassPanel Fences