Publier vos produits
UAF-250 FLAT TOP WITH SPEAR - Residential Fence

UAF-250 FLAT TOP WITH SPEAR - Residential Fence

Traduit par Google,

Conception à trois rails avec la touche supplémentaire de lances élégantes. Disponible dans les gammes Residential Series, Residential Series Premium, Commercial Series et Commercial Series Premium. Les gammes Premium ont un rail à double paroi renforcé avec des fixations cachées.

Les sections standards mesurent 6 pi de largeur x 3 pi, 3-1/2 pi, 4 pi, 4-1/2 pi, 5 pi ou 6 pi de hauteur. Les sections sont livrées entièrement assemblées. D'autres largeurs et hauteurs peuvent être disponibles.

Spécification
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6'H

    Spacing: 6'

    Pickets: 5/8'' square x .050

    Spacing between Pickets: 3 13/16'' and optional 1-5/8”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1 1/8'' x 1'' with .080 side walls and .062 top walls

    Posts: 2'' square x .060, .080, or .125; 2-1/2” square x .100. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat Finish: When applied, Powercoat finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Spécifications techniques
  • Réference unique.uaf-250-flat-top-with-spear-residential-fence
  • Famille de produitsFencing
  • Groupe de produitsResidential Fencing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
  • Code Uniclass 2015Ss_25_14
  • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 19 21
  • Titre OmniClassPanel Fences