Publier vos produits
Ultra Aluminum® Privacy Panels
Ultra Aluminum® Privacy Panels
Ultra Aluminum® Privacy Panels

    Ultra Aluminum® Privacy Panels

    Traduit par Google,

    Solide. Beau. Peu d'entretien. Une clôture d'intimité en aluminium avec une garantie limitée à vie.

    Ultra Aluminum ® Privacy - Le paravent en aluminium offre une résistance et une durabilité que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir avec les systèmes de garde-corps en vinyle ou en bois classiques. Le panneau de confidentialité idéal pour une application résidentielle, commerciale ou industrielle, pour contenir ou protéger les équipements de climatisation, les bennes à ordures, les tuyaux et les systèmes électriques. Le paravent Ultra Aluminum ® ne se fissurera pas et ne vacillera pas. Il est conçu pour durer des années et des années sans avoir à vous soucier d'un entretien continu.

    Spécification
      • Super Low-Maintenance Aluminum
      • Never Needs Painting
      • Won't Rust, Rot, Crack or Peel
      • Lifetime Limited Warranty
      Height4' to 6'
      ColorTextured Black | Textured Bronze | Textured Khaki | Textured White | Silver
      Newel/Post Size3" | 4"
      Standard FeaturesSuper Low-Maintenance Aluminum | Never Needs Painting | Won't Rust, Rot, Crack or Peel | Lifetime Limited Warranty
      Panel Size3/4" x 5" x .080
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ultra-aluminum-privacy-panels
    • Famille de produitsFencing
    • Groupe de produitsPrivacy Fencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14
    • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19 21
    • Titre OmniClassPanel Fences