La construction unique d'Unidrain est brevetée en Europe (1287213) et en attente d'approbation de brevet dans plusieurs pays du monde. Unidrain est une marque déposée.
Conforme à la norme européenne commune EN1253 (norme paneuropéenne pour les siphons de sol).
Répond aux exigences de la nouvelle réglementation de la construction. Homologué pour les pièces humides en classe H (Hard stress load).
Le piège à eau peut être retiré et séparé pour le nettoyage Remarque : Le piège à eau a deux options de montage : Placez le piège à eau en haut afin qu'il soit utilisé uniquement pour le siphon de sol. Poussez le siphon vers le bas dans l'unité de sortie afin qu'il puisse également être utilisé pour les deux entrées latérales supérieures
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Norvège |
Royaume-Uni |
Suède |