Publier vos produits
ClassicLine - Grate - Design: Classic

ClassicLine - Grate - Design: Classic

Traduit par Google,

La construction unique d'Unidrain est brevetée en Europe (1287213) et en attente d'approbation de brevet dans plusieurs pays du monde. Unidrain est une marque déposée.
Conforme à la norme européenne commune EN1253 (norme paneuropéenne pour les siphons de sol).
Répond aux exigences de la nouvelle réglementation de la construction. Homologué pour les pièces humides en classe H (Hard stress load).

Pour assurer un ajustement parfait, la grille est placée sur un palier fraisé à l'intérieur du cadre

Spécification
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Spécifications techniques
  • Réference unique.1601
  • Famille de produitsLinear drain
  • Groupe de produitsGratings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCRaccord de Débit
  • Nom UNSPSCPlumbing adapters
  • Code UNSPSC40141719
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains