Publier vos produits
HighLine - Cassette

HighLine - Cassette

Traduit par Google,

La construction unique d'Unidrain est brevetée en Europe (1287213) et en attente d'approbation de brevet dans plusieurs pays du monde. Unidrain est une marque déposée.
Conforme à la norme européenne commune EN1253 (norme paneuropéenne pour les siphons de sol).
Répond aux exigences de la nouvelle réglementation de la construction. Homologué pour les pièces humides en classe H (Hard stress load).

L'ensemble se compose d'une cassette, d'un rail, d'un ensemble de rehausseurs et de vis. L'ensemble doit être assemblé avant le montage

Complétez avec votre propre matériau, par exemple un carrelage ou un terrazzo assorti, pour compléter la solution

La solution Cassette est placée directement à l'intérieur de l'appareil. Le rail est spécialement conçu pour offrir un ajustement parfait

Doit être combiné avec un cadre

Spécification
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Spécifications techniques
  • Réference unique.1940
  • Famille de produitsLinear drain
  • Groupe de produitsPanels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCRaccord de Débit
  • Nom UNSPSCPlumbing adapters
  • Code UNSPSC40141719
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains