Publier vos produits
Revêtement monoproduit souple d'imperméabilité - Kflex Extrem Lisse
Revêtement monoproduit souple d'imperméabilité - Kflex Extrem Lisse
Revêtement monoproduit souple d'imperméabilité - Kflex Extrem Lisse
    Unikalo

    Revêtement monoproduit souple d'imperméabilité - Kflex Extrem Lisse

    En extérieur, en rénovation pour imperméabilisation des surfaces verticales de bâtiments, nues ou revêtues d'anciennes peintures adhérentes en bon état. Sur béton et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments enduites au mortier de ciment traditionnel ou enduit hydraulique monocouche, mortier plâtre chaux (MPC), briques de parement, pâte de verre et grés-cérame de dimensions inférieures à 7,5 x 7,5cm, après fixateur adapté. En rénovation des imperméabilités et ETICS (K3) après étude préalable. Ne pas appliquer en soubassement (25cm du sol ou à rupture de remontées capillaires)
    Spécification
    • Revêtement monoproduit souple d'imperméabilité d'aspect lisse à base de résine acrylique et siloxane hybride en phase aqueuse additivé d'un agent de protection du film encapsulé.

      + Monoproduit : sert à la fois d'impression après dilution, d'intermédiaire et de finition sur système I1 à I4.

      + Conserve son élasticité même à basse température.

      + Anticarbonatation

      + Résistant à la fissuration jusqu'à 2500µm à-10°C en I4/A5

      + Allégé pour facilité la mise en oeuvre du produit et sa répartition

      Bénéficie de la technologie EXtrem :

      > Effet perlant maximal

      > Grande résistance à l'encrassement

      > Contient un agent de protection de film encapsulé

      > Grande longévité des teintes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kflex-Extrem-Lisse
    • Famille de produitspeinture façade
    • Groupe de produitsRevetement d'imperméabilité
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes