Publier vos produits
Revêtement semi-épais souple, d’aspect mat minéral - Ktech Extrem
Revêtement semi-épais souple, d’aspect mat minéral - Ktech Extrem
Revêtement semi-épais souple, d’aspect mat minéral - Ktech Extrem
Revêtement semi-épais souple, d’aspect mat minéral - Ktech Extrem
    Unikalo

    Revêtement semi-épais souple, d’aspect mat minéral - Ktech Extrem

    En extérieur, en neuf ou rénovation des surfaces verticales de bâtiments, sur béton et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments enduites au mortier de ciment traditionnel ou enduit hydraulique monocouche, briques de parement, pâte de verre et grés-cérame de dimensions inférieures à 7,5x7,5cm, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état, après fixateur adapté. En système de décoration D3 et d'imperméabilité I1. En rénovation des imperméabilités après étude préalable et des anciens RPE et ETICS (K2/K3). Ne pas appliquer en soubassement (25cm du sol ou à rupture de remontées capillaires)
    Spécification
    • Revêtement semi-épais souple de classe D3/I1, d’aspect mat minéral à base de résines acrylique et siloxane hybride en phase aqueuse additivé d'un agent de protection du film encapsulé.

      + Masque le faïençage et la microfissuration des enduits

      + Très faible projection

      + Consommation optimisée à 350g/m² en une couche sur fixateur

      + Allégé pour faciliter la mise en oeuvre du produit et sa répartition

      + Formulé à partir de résine souple : D3/I1

      + Anticarbonatation : barrière de diffusion du CO2 dans le béton armé pour limiter la dépassivation des armatures.

      Bénéficie de la technologie EXtrem :

      > Effet perlant maximal

      > Grande résistance à l'encrassement (pollutions atmosphériques et biologiques)

      > Contient un agent de protection de film encapsulé

      > Grande longévité des teintes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ktech-Extrem
    • Famille de produitspeinture façade
    • Groupe de produitsrevêtement de peinture épais
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes