Publier vos produits
DesignLine Privacy - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail en dessous/au-dessus d'un vitrage fixe
DesignLine Privacy - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail en dessous/au-dessus d'un vitrage fixe
DesignLine Privacy - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail en dessous/au-dessus d'un vitrage fixe
DesignLine Privacy - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail en dessous/au-dessus d'un vitrage fixe
DesignLine Privacy - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail en dessous/au-dessus d'un vitrage fixe
DesignLine Privacy - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail en dessous/au-dessus d'un vitrage fixe
DesignLine Privacy - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail en dessous/au-dessus d'un vitrage fixe
DesignLine Privacy - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail en dessous/au-dessus d'un vitrage fixe

    DesignLine Privacy - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail en dessous/au-dessus d'un vitrage fixe

    Laissez le monde extérieur derrière vous, sans effort. Restez tranquille, libre de toute contrainte. Avec les fenêtres bois-aluminium DesignLine Privacy, l'intimité est toujours à portée de main grâce à la jalousie intégrée. Aucun accessoire superflu, seulement un design épuré et minimaliste. La ligne Privacy incarne une esthétique nette et pure, intemporelle. Elle permet en outre de réaliser des économies d'énergie par rapport à un volet roulant ou un caisson de jalousie traditionnel.


    Spécification
    • DesignLine 0.8

      Profondeur de construction : 78 mm

      Épaisseur du verre : jusqu'à 52 mm

      Uw : jusqu'à 0,77 W/m2K

      Ug : jusqu'à 0,5 W/m2K

      Sécurité contre l'effraction : jusqu'à la classe RC2

      Insonorisation : jusqu'à 47 dB

      DesignLine 0.7

      Profondeur de construction : 78 mm

      Épaisseur du verre : jusqu'à 52 mm

      Uw : jusqu'à 0,71 W/m2K

      Ug : jusqu'à 0,5 W/m2K

      Sécurité contre l'effraction : jusqu'à la classe Safe+++

      Insonorisation : jusqu'à 47 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-designline-privacy-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-1-leaf-fixed-glazing-vertical
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsDesignLine Privacy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique