Une solution élégante pour réduire vos factures de chauffage. La gamme de fenêtres en bois et aluminium DesignLine allie harmonieusement un design raffiné à une efficacité énergétique de pointe. Idéale pour les résidences et complexes haut de gamme, elle offre une esthétique irréprochable sans compromis sur la performance. Pour les propriétaires soucieux de leur budget et désireux de préserver leur confort thermique, la DesignLine 0.8, dotée d'un triple vitrage rempli de gaz argon, offre un excellent rapport qualité-prix grâce à une isolation thermique supérieure aux fenêtres à double vitrage standard. Une isolation thermique exceptionnelle. Avec une amélioration de 46 % par rapport aux fenêtres classiques, la DesignLine 0.7 y parvient grâce à une combinaison de technologies de pointe pour le noyau isolant, de triple vitrage rempli de gaz, d'intercalaires isolants, d'un double revêtement invisible et d'une épaisseur totale de vitrage de 48 mm.