Publier vos produits
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post

    DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post

    Traduit par Google,

    Une façon élégante de réduire les coûts de chauffage. La gamme de fenêtres en bois et aluminium DesignLine allie harmonieusement un design sophistiqué à une efficacité énergétique de pointe. Idéale pour les propriétés et complexes résidentiels haut de gamme, elle offre une esthétique de premier ordre sans compromettre les performances.

    Pour les propriétaires soucieux de leur budget et souhaitant conserver la chaleur. La DesignLine 0.8, dotée d'un triple vitrage et d'un remplissage au gaz argon, offre un rapport qualité-prix exceptionnel en offrant une isolation thermique supérieure à celle des fenêtres à double vitrage standard.

    Isolation thermique exceptionnelle. Avec une amélioration de 46 % par rapport aux fenêtres classiques, la DesignLine 0.7 y parvient grâce à une combinaison de technologie de noyau isolant avancé, de triple vitrage rempli de gaz, d'entretoises isolées, d'un double revêtement invisible et d'une épaisseur totale de verre de 48 mm.

    Spécification
    • DesignLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      DesignLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-designline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-central-post
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsDesignLine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique